101 - Bend 90°
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PE-PE Simultaneous Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pe_pe_simultaneous_welding/101.prj},{NB=AGRU_82101169037_Bend 90_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=82101169037},{M=82101169037},{BILDCODE=101},{WEIGHT=1.200},{DIMENSIONLANG=160/90 SDR33/17},{DURCHMESSER=160/90},{EXT_BEZ_1=Bend 90°},{MATERIAL=HDPE/HDPE},{HERSTELLV=injection moulded+assembled},{VERBINDUNG=Simultaneous-welding},{SDR1=33.000},{SDR2=17.000},{S1=4.900},{S2=5.400},{D1=160.000},{D2=90.000},{Z=180.000},{X1=2},{XX=Bend 90},{B=6.000},{D=79.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
SDR1
ⁿ/ₐ
SDR2
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Z
[mm]
X1
ⁿ/ₐ
AGRU_82101169031_Bend 90_...
82101169031
82101169031
101
1.430
160/90 SDR33/11
160/90
Bend 90°
HDPE/HDPE
injection moulded+assembl...
Simultaneous-welding
33.000
11.000
4.900
8.200
160.000
90.000
180.000
2
AGRU_82101169037_Bend 90_...
82101169037
82101169037
101
1.200
160/90 SDR33/17
160/90
Bend 90°
HDPE/HDPE
injection moulded+assembl...
Simultaneous-welding
33.000
17.000
4.900
5.400
160.000
90.000
180.000
2
AGRU_82101281631_Bend 90_...
82101281631
82101281631
101
8.800
280/160 SDR33/11
280/160
Bend 90°
HDPE/HDPE
injection moulded+assembl...
Simultaneous-welding
33.000
11.000
8.600
14.600
280.000
160.000
290.000
2
AGRU_82101312031_Bend 90_...
82101312031
82101312031
101
14.600
315/200 SDR33/11
315/200
Bend 90°
HDPE/HDPE
injection moulded+assembl...
Simultaneous-welding
33.000
11.000
9.700
18.200
315.000
200.000
335.000
2
AGRU_82101352531_Bend 90_...
82101352531
82101352531
101
15.380
355/250 SDR33/11
355/250
Bend 90°
HDPE/HDPE
injection moulded+assembl...
Simultaneous-welding
33.000
11.000
10.900
22.800
355.000
250.000
340.000
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성