PBAFD - 工件导块-台柱型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F3-定位导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dingweidaoxiang/pbafd.prj},{NB=PBAFD-A30-H3-T2},{CODE=PBAFD},{CODEF='PBAFD','PBAGD','PBABD','PBAED','PBAND'},{A=30},{H=3},{HF=[3:12/1]},{T=2},{TF=[2:15/1]},{B=30},{W=15},{X=5},{Y=6},{D1=8.0},{D2=4.5},{B2=4.5},{L=0},{PDF=pbafd.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
B2
[mm]
L
[mm]
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
PBAFD-A20-H3-T2
PBAFD-A20-H3-T2
20
20
15
5
6
8.0
4.5
4.5
0
聚缩醛
-
-
PBAFD-A30-H3-T2
PBAFD-A30-H3-T2
30
30
15
5
6
8.0
4.5
4.5
0
聚缩醛
-
-
PBAFD-A40-H5-T2
PBAFD-A40-H5-T2
40
40
20
7
9
9.5
5.5
5.5
0
聚缩醛
-
-
PBAFD-A50-H5-T2
PBAFD-A50-H5-T2
50
50
20
7
9
9.5
5.5
5.5
0
聚缩醛
-
-
PBAFD-A60-H10-T2
PBAFD-A60-H10-T2
60
60
25
8
11
11.0
6.5
6.5
0
聚缩醛
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表