目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
GPH : 外六角肘節 - 外六角肘節
AirTAC
氣動元件
輔助組件
管接頭(G牙)
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/accessories/one_touch_fittings_g_thread/gph_series.prj},{NB=GPH6M5},{TC=M5},{SC=},{TT=},{D=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
D
接管口徑
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
P
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
GPH4M5
GPH4M5
4
M5X0.8
9.0
3.5
17.0
14.0
19.0
8
GPH6M5
GPH6M5
6
M5X0.8
12.5
3.5
17.0
16.5
23.5
8
GPH801
GPH801
8
G1/8
15.0
5.5
25.0
18.5
26.5
11
GPH1002
GPH1002
10
G1/4
18.0
6.5
28.0
21.0
31.0
14
GPH1203
GPH1203
12
G3/8
21.0
7.0
33.0
23.0
36.0
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表