目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
GPKD : 減徑螺紋五通 - 減徑螺紋五通
AirTAC
氣動元件
輔助組件
管接頭(G牙)
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/accessories/one_touch_fittings_g_thread/gpkd_series.prj},{NB=GPKD6-401},{TC=01},{SC=},{TT=},{DA=6},{DB=4},{L=5.5},{A=66.0},{PA=12.5},{PB=9.0},{KA=16.5},{KB=14.0},{J=3.2},{JB=8.0},{JC=34.0},{DC=10.0},{E=17.5},{H=12},{L1=29.35},{L2=12.0},{L3=4.50},{L4=11.40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
DA
接管口徑
ⁿ/ₐ
DB
接管口徑
[mm]
R
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
J
[mm]
JB
[mm]
JC
[mm]
DC
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
GPKD6-401
GPKD6-401
6
4
1/8"
5.5
66.0
12.5
9.0
16.5
14.0
3.2
8.0
34.0
10.0
17.5
12
GPKD8-602
GPKD8-602
8
6
1/4"
6.5
77.0
15.0
12.5
18.5
16.5
3.2
9.5
40.0
12.0
21.0
14
GPKD10-803
GPKD10-803
10
8
3/8"
7.0
89.5
18.0
15.0
21.0
18.5
4.3
11.0
48.0
14.5
24.0
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表