目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
GPM : 穿板直通 - 穿板直通
AirTAC
氣動元件
輔助組件
管接頭(G牙)
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/accessories/one_touch_fittings_g_thread/gpm_series.prj},{NB=GPM6},{SC=},{D=6},{M=M14X1.0},{A=34.0},{K=16.5},{L=10.5},{E=11.0},{GA=4},{G=17},{P=18.5},{M1=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
D
接管口徑
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
A
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
GA
[mm]
G
[mm]
GPM4
GPM4
4
M12X1.0
29.0
14.0
10.0
7.0
4
14
GPM6
GPM6
6
M14X1.0
34.0
16.5
10.5
11.0
4
17
GPM8
GPM8
8
M16X1.0
38.0
18.5
11.5
13.0
4
19
GPM10
GPM10
10
M20X1.0
43.0
21.0
12.5
16.0
5
24
GPM12
GPM12
12
M22X1.0
46.5
23.0
13.5
17.5
6
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表