目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
GPYB : Y型螺紋三通 - Y型螺紋三通
AirTAC
氣動元件
輔助組件
管接頭(G牙)
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/accessories/one_touch_fittings_g_thread/gpyb_series.prj},{NB=GPYB6M5},{TC=M5},{SC=},{TT=},{D=6},{L5=16.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
D
接管口徑
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
P
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
DC
[mm]
H
[mm]
GPYB4M5
GPYB4M5
4
M5X0.8
9.0
3.5
35.5
14.0
3.2
13.0
10.0
9
GPYB6M5
GPYB6M5
6
M5X0.8
12.5
3.5
40.5
16.5
3.2
15.5
12.0
12
GPYB801
GPYB801
8
G1/8
15.0
5.5
50.0
18.5
3.2
17.0
14.5
14
GPYB1001
GPYB1001
10
G1/8
18.0
5.5
56.0
21.0
4.3
19.5
18.0
17
GPYB1202
GPYB1202
12
G1/4
21.0
6.5
64.0
23.0
4.3
21.0
20.5
21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表