目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
TCM1 - 前/後法蘭
AirTAC
氣動元件
執行組件
標準氣缸系列
SAI系列ISO15552標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sai_said_saij/tc_m1.prj},{NB=F-SI63TCM163-SI},{TYPE=SI Series},{BORE=63},{BOREX=63},{MT=TCM1 Type},{AA=30},{B1=115.0},{CA=70},{D1=11},{E1=12},{F1=85},{G1=110},{H1=90},{I1=20},{J1=42},{K1=90},{L1=110},{M=133},{N1=20},{R1=2.000},{H1X=67.000},{H2=12.000},{H3=45.000},{H4=5.000},{R2=2.500},{X1=20.000},{HX1=8.000},{D1X=38.000},{D2=20.000},{LX=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
訂購碼
ⁿ/ₐ
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
MT
安裝方式
ⁿ/ₐ
CA
高度
[mm]
D1
厚度
[mm]
E1
固定用螺栓孔徑
[mm]
F1
固定用螺釘孔間距
[mm]
G1
[mm]
I1
厚度
[mm]
L1
距離
[mm]
M
兩端固定鉸座間距
[mm]
N1
固定銷直徑
[mm]
F-SI32TCM1
F-SI32TCM1
SI系列
32
TCM1型
40
11
9
60
80
12
62
77
12
F-SI40TCM1
F-SI40TCM1
SI系列
40
TCM1型
54
11
12
75
100
16
79
98
16
F-SI40TCM1
F-SI40TCM1
SI系列
50
TCM1型
54
11
12
75
100
16
91
110
16
F-SI63TCM1
F-SI63TCM1
SI系列
63
TCM1型
70
11
12
85
110
20
110
133
20
F-SI63TCM1
F-SI63TCM1
SI系列
80
TCM1型
70
11
12
85
110
20
130
153
20
F-SI125TCM1
F-SI125TCM1
SI系列
100
TCM1型
90
19
18
115
155
25
157
185
25
F-SI125TCM1
F-SI125TCM1
SI系列
125
TCM1型
90
19
18
115
155
25
185
213
25
F-SI160TCM1
F-SI160TCM1
SI系列
160
TCM1型
110
24
22
140
190
32
232
267
32
F-SI200TCM1
F-SI200TCM1
SI系列
200
TCM1型
135
27
22
150
200
32
282
317
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表