目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
Saif - 標準氣缸
AirTAC
氣動元件
執行組件
標準氣缸系列
SAIF系列ISO15552標準带阀氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/saif_series/saif.prj},{NB=SAIF50X50-06A(0)},{BORE=50},{ST=50},{MAGNET=},{PS=06},{SV=A},{ET=},{TT=},{POS=0},{A=175},{AB=118.5},{AC=89.2},{AC1=74.2},{AD=52.3},{AE=87},{AF=66.7},{B=69},{C=106},{D=40},{E=42},{F=27},{G=31.0},{H=32},{K=M16X1.5},{K1=16},{L=M8X1.25},{L1=8},{S=65},{I=23},{J=8},{T=46.5},{V=20},{W=17},{X=3.5},{Y=40},{Z=109},{P=7.5},{P2=15.5},{P3=6.5},{P4=9.5},{J1=10.00},{J2=11.0},{J3=18.8},{J4=2.5},{J5=8.08},{J6=28.9},{J7=5.0},{J8=13.0},{B1=60.0},{B2=35.0},{B3=22.0},{B4=1.5},{B5=7.5},{B6=17.0},{MD=4M210},{PPATH=sif_assembly/sif_series.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
規格代號
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
S
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
SAIF32X50-06A(0)
SAIF32X50-06A
32
142
117.5
78.2
66.7
48
94
30
29
19
27.5
22
M10X1.25
M6X1.0
47
17
6
32.5
12
10
3.0
30
91
SAIF40X50-06A(0)
SAIF40X50-06A
40
159
120.0
81.7
66.7
54
105
35
33
21
32.0
24
M12X1.25
M6X1.0
53
17
7
38.0
16
13
3.5
35
97
SAIF50X50-06A(0)
SAIF50X50-06A
50
175
118.5
89.2
66.7
69
106
40
42
27
31.0
32
M16X1.5
M8X1.25
65
23
8
46.5
20
17
3.5
40
109
SAIF63X50-08A(0)
SAIF63X50-08A
63
190
137.0
94.2
69.2
69
121
45
42
27
33.0
32
M16X1.5
M8X1.25
75
23
8
56.5
20
17
4.0
45
124
SAIF80X50-08A(0)
SAIF80X50-08A
80
214
137.0
105.5
69.2
86
128
45
53
33
33.0
40
M20X1.5
M10X1.5
95
26
10
72.0
25
22
4.0
45
144
SAIF100X50-08A(0)
SAIF100X50-08A
100
229
137.5
117.7
69.2
91
138
55
55
36
37.0
40
M20X1.5
M10X1.5
115
26
10
89.0
25
22
4.0
55
164
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表