目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
TCM2 - 鉸座
AirTAC
氣動元件
執行組件
標準氣缸系列
SG,SGC系列ISO15552標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sg_sgc/sg_tm.prj},{NB=F-SI160TCM2(SG160)},{TY=SI},{TYPE=SI Series},{BORE=160},{BOREX=160},{MT=TCM2 Type},{A=200},{B=30.0},{D=32},{E=60},{F=18},{G=234.0},{H=264},{I=26},{J=17.5},{K=60},{L=92},{B1=210},{D1=100},{LX=50},{L1X=2.000},{D1X=45.000},{D2=32.000},{D3=36.000},{K1X=0.800},{X1=50.000},{R1=2.500},{R2=0.500},{D4=18.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
訂購碼
ⁿ/ₐ
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
MT
安裝方式
ⁿ/ₐ
B
鉸座厚度
[mm]
D
固定銷直徑
[mm]
E
鉸座厚度
[mm]
F
固定用螺栓孔徑
[mm]
G
固定用螺釘孔間距
[mm]
H
兩端固定鉸座間距
[mm]
I
固定用螺栓孔徑
[mm]
J
[mm]
K
固定用螺釘孔間距
[mm]
L
鉸座寬度
[mm]
F-SI125TCM2
F-SI125TCM2
SI系列
125
TCM2型
24.5
25
50
14
187.5
212
20
14.0
50
75
F-SI160TCM2
F-SI160TCM2
SI系列
160
TCM2型
30.0
32
60
18
234.0
264
26
17.5
60
92
F-SI160TCM2
F-SI160TCM2
SI系列
200
TCM2型
30.0
32
60
18
284.0
314
26
17.5
60
92
F-SG250TCM2
F-SG250TCM2
SG系列
250
TCM2型
50.0
40
70
22
374.0
424
33
22.0
90
140
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表