카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12168 in - Trapezoid Base Anchor
80/20
Inch
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/floor_to_frame/12168_in.prj},{NB=12168_in},{PN=12168},{MAT=Die-Cast Zinc},{FIN=Black Powder Coat},{A=2.126},{B=0.551},{C=2.992},{D=2.756},{E=1.890},{F=5.906},{G=0.787},{H=45},{J=0.591},{FM=for 12194},{BASE=3.150},{W=1.07},{A1=2.12598425},{B1=0.55118110},{C1=2.99212598},{D1=2.75590551},{E1=1.88976378},{F1=5.90551181},{G1=0.78740157},{J1=0.59055118}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
H (deg)
ⁿ/ₐ
J
[인치]
FM
Floor Mounting
ⁿ/ₐ
BASE
For Base
[인치]
W
Weight
[lbs.]
12168
12168
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
2.126
0.551
2.992
2.756
1.890
5.906
0.787
45
0.591
for 12194
3.150
1.07
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성