카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-4138, 40-4338, 30-4336, 45-4338 25-4138-Black, 40-4338-Black, 30-4336-Black, 45-4338-Black - 8 Hole Inside Gusset Corner Bracket
80/20
Metric
Joining Plates
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/joining_plates/25_4138.prj},{NB=30-4338-Black},{PN=30-4338-Black},{SERIES=30},{MATERIAL=Aluminum},{GRADE=6105-T5},{FINISH=Black Anodize},{A=57.00},{B=60.00},{C=60.00},{D=15.00},{E=15.00},{F=6.81},{G=30.00},{H=13.50},{T=4.00},{W=.105},{A1=13.5000},{C1=45.000},{C2=15.000},{C3=12.700},{D1=4.000},{COLOR=0,0,0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
D Dia.
[mm]
E
[mm]
F
F Dia.
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
Weight
[kg]
25-4138
25-4138
25
Aluminum
6105-T5
Clear Anodize
47.00
50.00
50.00
12.50
12.50
6.81
25.00
11.00
4.00
.082
25-4138-Black
25-4138-Black
25
Aluminum
6105-T5
Black Anodize
47.00
50.00
50.00
12.50
12.50
6.81
25.00
11.00
4.00
.082
30-4338
30-4338
30
Aluminum
6105-T5
Clear Anodize
57.00
60.00
60.00
15.00
15.00
6.81
30.00
13.50
4.00
.105
30-4338-Black
30-4338-Black
30
Aluminum
6105-T5
Black Anodize
57.00
60.00
60.00
15.00
15.00
6.81
30.00
13.50
4.00
.105
40-4338
40-4338
40
Aluminum
6105-T5
Clear Anodize
76.00
80.00
80.00
20.00
20.00
8.33
40.00
18.00
6.00
.250
40-4338-Black
40-4338-Black
40
Aluminum
6105-T5
Black Anodize
76.00
80.00
80.00
20.00
20.00
8.33
40.00
18.00
6.00
.250
45-4338
45-4338
45
Aluminum
6105-T5
Clear Anodize
87.00
90.00
90.00
22.50
21.00
8.33
45.00
22.50
6.00
.363
45-4338-Black
45-4338-Black
45
Aluminum
6105-T5
Black Anodize
87.00
90.00
90.00
22.50
21.00
8.33
45.00
22.50
6.00
.363
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성