카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-2073, 25-2074, 25-2075, 25-2076, 25-2077, 25-2078, 40-2093, 40-2094, 40-2095, 40-2096, 40-2097, 40-2098, 25-2073-Black, 25-2074-Black, 25-2075-Black, 25-2076-Black, 25-2077-Black, 25-2078-Black, 40-2093-Black, 40-2094-Black, 40-2095-Black, 40-2096-Black, 40-2097-Black, 40-2098-Black - Standard Lift-Off Hinges
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/25-2073_asmtab.prj},{NB=25-2078-Black},{PN=25-2078-Black},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FIN=Black Anodize},{COLOR=0,0,0},{A=29.00},{B=13.00},{C=19.00},{D=13.40},{E=6.50},{F=9.50},{G=9.50},{H=9.14},{H1=9.14},{J=9.14},{J1=9.14},{K=M5 SHCS},{K1=6.60},{W=.029},{Z=0},{K2=9.7500},{K3=5.300},{TNUT=25-1951},{L=12.000},{THRD=M5 x 0.8},{STW=6.300},{PPATH=25-2073_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
COLOR
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
K (Drill Thru and Counterbore)
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
25-2073
25-2073
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
.75,.75,.75
29.00
13.00
19.00
13.40
6.50
9.50
9.50
-
19.05
M5 SHCS
.027
25-2073-Black
25-2073-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
0,0,0
29.00
13.00
19.00
13.40
6.50
9.50
9.50
-
19.05
M5 SHCS
.027
25-2074
25-2074
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
.75,.75,.75
29.00
13.00
19.00
13.40
6.50
9.50
9.50
19.05
-
M5 SHCS
.027
25-2074-Black
25-2074-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
0,0,0
29.00
13.00
19.00
13.40
6.50
9.50
9.50
19.05
-
M5 SHCS
.027
25-2075
25-2075
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
.75,.75,.75
29.00
13.00
19.00
13.40
6.50
9.50
9.50
-
9.14
M5 SHCS
.025
25-2075-Black
25-2075-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
0,0,0
29.00
13.00
19.00
13.40
6.50
9.50
9.50
-
9.14
M5 SHCS
.025
25-2076
25-2076
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
.75,.75,.75
29.00
13.00
19.00
13.40
6.50
9.50
9.50
9.14
-
M5 SHCS
.025
25-2076-Black
25-2076-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
0,0,0
29.00
13.00
19.00
13.40
6.50
9.50
9.50
9.14
-
M5 SHCS
.025
25-2077
25-2077
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
.75,.75,.75
29.00
13.00
19.00
13.40
6.50
9.50
9.50
-
-
M5 SHCS
.023
25-2077-Black
25-2077-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
0,0,0
29.00
13.00
19.00
13.40
6.50
9.50
9.50
-
-
M5 SHCS
.023
25-2078
25-2078
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
.75,.75,.75
29.00
13.00
19.00
13.40
6.50
9.50
9.50
9.14
9.14
M5 SHCS
.029
25-2078-Black
25-2078-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
0,0,0
29.00
13.00
19.00
13.40
6.50
9.50
9.50
9.14
9.14
M5 SHCS
.029
40-2093
40-2093
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
.75,.75,.75
43.59
13.00
19.00
20.24
6.50
9.50
16.85
-
19.05
M6 SHCS
.040
40-2093-Black
40-2093-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
0,0,0
43.59
13.00
19.00
20.24
6.50
9.50
16.85
-
19.05
M6 SHCS
.040
40-2094
40-2094
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
.75,.75,.75
43.59
13.00
19.00
20.24
6.50
9.50
16.85
19.05
-
M6 SHCS
.040
40-2094-Black
40-2094-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
0,0,0
43.59
13.00
19.00
20.24
6.50
9.50
16.85
19.05
-
M6 SHCS
.040
40-2095
40-2095
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
.75,.75,.75
43.59
13.00
19.00
20.24
6.50
9.50
16.85
-
9.14
M6 SHCS
.036
40-2095-Black
40-2095-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
0,0,0
43.59
13.00
19.00
20.24
6.50
9.50
16.85
-
9.14
M6 SHCS
.036
40-2096
40-2096
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
.75,.75,.75
43.59
13.00
19.00
20.24
6.50
9.50
16.85
9.14
-
M6 SHCS
.036
40-2096-Black
40-2096-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
0,0,0
43.59
13.00
19.00
20.24
6.50
9.50
16.85
9.14
-
M6 SHCS
.036
40-2097
40-2097
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
.75,.75,.75
43.59
13.00
19.00
20.24
6.50
9.50
16.85
-
-
M6 SHCS
.035
40-2097-Black
40-2097-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
0,0,0
43.59
13.00
19.00
20.24
6.50
9.50
16.85
-
-
M6 SHCS
.035
40-2098
40-2098
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
.75,.75,.75
43.59
13.00
19.00
20.24
6.50
9.50
16.85
9.14
9.14
M6 SHCS
.041
40-2098-Black
40-2098-Black
6105-T5 Aluminum
Black Anodize
0,0,0
43.59
13.00
19.00
20.24
6.50
9.50
16.85
9.14
9.14
M6 SHCS
.041
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성