Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9908.68.45 - Upper frame for flush mounted junction boxes, quadratic.
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9908_68_45.prj},{NB=9908.68.45(2)},{CNSORDERNO=9908.68.45},{L=115},{B=115},{T=45},{AS=2},{CNSMASSEXACT=52.000},{CNSVOLUMEEXACT=1.000},{BZ=Aufsatzrahmen zu UP Dosen, 115x115x45 mm},{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 992 498},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614258454},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
AS
Number of screws
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
ES
Properties
ⁿ/ₐ
GP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
VT
Processing temperature
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Info text
ⁿ/ₐ
9908.68.45
9908.68.45
Upper frame for flush-mou...
115
115
45
2
Polypropylene
non-halogen
850°C nach EN 60695-2-11
-5°C / + 60°C
155 992 498
52.000
1.000
7611614258454
Upper frame for flush mou...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성