024.4 - Union nut
agru
PURAD
PVDF Ultra High Purity Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pvdf_ultra_high_purity_piping_system/fittings/024_4.prj},{NB=AGRU_35024407521_Union nut_spare part Union 024_PVDF UHP natural_75/90 - S 107.5X3.6 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35024407521},{M=35024407521},{BILDCODE=024.4},{WEIGHT=0.290},{DIMENSIONLANG=75/90 - S 107.5X3.6},{DURCHMESSER=75/90},{EXT_BEZ_1=Union nut},{EXT_BEZ_2=spare part Union 024},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{DA=75.000},{L1=31.000},{D=130.000},{D1=90.700},{D2=102.100},{B=40.000},{GIN=0.000},{X1=3},{XX=75/90 - S 107.5X3.6},{G=38.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
GIN
[인치]
AGRU_35024407521_Union nu...
35024407521
35024407521
024.4
0.290
75/90 - S 107.5X3.6
75/90
Union nut
spare part Union 024
PVDF UHP natural
injection moulded
75.000
31.000
130.000
90.700
102.100
40.000
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성