CTSTCH - 渗碳淬火磨齿齿条 标准型/带安装沉孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
chilun
chitiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/chilun/chitiao/ctstch.prj},{NB=CTSTCH-2},{CODE=CTSTCH},{CZ=SCM415},{RCL=调制 齿部渗碳淬火},{CMYD=50~60HRC},{MS=2.0},{L=502.65},{CS=80},{B=20},{H=25},{XH=23.0},{WQQD1=9010},{CMQD1=8240},{WQQD2=918},{CMQD2=840},{ZL=1.82},{CX=全齿高齿},{YLJ=20°},{JD=GB5级},{PDF=ctstch.pdf},{HA=2.000},{HF=2.500},{PF=0.760},{S=3.140},{E=3.140},{SE=6.280}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
CMYD
齿面硬度
ⁿ/ₐ
MS
模数
ⁿ/ₐ
L
全长
[mm]
CS
齿数
ⁿ/ₐ
B
齿宽
[mm]
H
高度
[mm]
XH
啮合高度
[mm]
WQQD1
容许传动力弯曲强度
[N]
CMQD1
容许传动力齿面强度
[N]
WQQD2
容许传动力弯曲强度
[kgf]
CMQD2
容许传动力齿面强度
[kgf]
ZL
质量
[kg]
CX
齿形
ⁿ/ₐ
YLJ
压力角
ⁿ/ₐ
JD
精度等级
ⁿ/ₐ
HA
ⁿ/ₐ
HF
ⁿ/ₐ
PF
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
SE
ⁿ/ₐ
CTSTCH-1.5
CTSTCH-1.5
CTSTCH
SCM415
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
1.5
499.51
106
15
20
18.5
5070
4620
517
472
1.09
全齿高齿
20°
GB5级
1.500
1.880
0.570
2.360
2.360
4.710
CTSTCH-2
CTSTCH-2
CTSTCH
SCM415
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
2.0
502.65
80
20
25
23.0
9010
8240
918
840
1.82
全齿高齿
20°
GB5级
2.000
2.500
0.760
3.140
3.140
6.280
CTSTCH-2.5
CTSTCH-2.5
CTSTCH
SCM415
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
2.5
502.65
64
25
30
27.5
14100
12900
1440
1310
2.71
全齿高齿
20°
GB5级
2.500
3.130
0.950
3.930
3.930
7.850
CTSTCH-3
CTSTCH-3
CTSTCH
SCM415
调制 齿部渗碳淬火
50~60HRC
3.0
499.51
53
30
35
32.0
20300
18600
2070
1900
3.76
全齿高齿
20°
GB5级
3.000
3.750
1.140
4.710
4.710
9.420
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성