SCABS - 开口型固定环 避空键槽型
A&T-3D Gallery
zonghe
gudinghuan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gudinghuan/scabs.prj},{NB=SCABS-D20-B12},{CODE=SCABS},{CZ=一般结构用钢},{D=20},{B=12},{D1=40},{M=M5},{M1=5},{D2=5.5},{R=4.50},{A=1.5},{T1=14.0},{T2=7},{T3=13.5},{B1=6.5},{PDF=scabs.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
D2
d
[mm]
R
[mm]
A
a
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
B1
b
[mm]
SCABS-D10-B10
SCABS-D10-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
10
10
30
M4
4
4.5
3.75
1.5
9.0
5
7.0
3.5
SCABS-D12-B10
SCABS-D12-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
12
10
30
M4
4
4.5
3.75
1.5
10.0
5
8.5
4.5
SCABS-D15-B10
SCABS-D15-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
15
10
34
M4
4
4.5
3.75
1.5
11.5
6
10.5
5.5
SCABS-D15-B12
SCABS-D15-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
15
12
35
M5
5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
10.5
5.5
SCABS-D15-B15
SCABS-D15-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
15
15
40
M6
6
6.6
6.00
1.5
13.0
8
10.5
5.5
SCABS-D20-B10
SCABS-D20-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
20
10
40
M5
5
5.5
4.50
1.5
14.0
7
13.5
6.5
SCABS-D20-B12
SCABS-D20-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
20
12
40
M5
5
5.5
4.50
1.5
14.0
7
13.5
6.5
SCABS-D20-B15
SCABS-D20-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
20
15
45
M6
6
6.6
6.00
1.5
15.0
8
13.5
6.5
SCABS-D25-B12
SCABS-D25-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
25
12
45
M5
5
5.5
4.50
1.5
17.0
7
16.5
8.5
SCABS-D25-B15
SCABS-D25-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
25
15
50
M6
6
6.6
6.00
1.5
18.0
10
16.5
8.5
SCABS-D30-B15
SCABS-D30-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
30
15
55
M6
6
6.6
6.00
1.5
20.0
10
19.0
8.5
SCABS-D10-B12
SCABS-D10-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
10
12
30
M5
5
5.5
4.50
1.5
10.0
5
7.0
3.5
SCABS-D10-B15
SCABS-D10-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
10
15
35
M6
6
6.6
6.00
1.5
10.0
6
7.0
3.5
SCABS-D12-B12
SCABS-D12-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
12
12
30
M5
5
5.5
4.50
1.5
10.0
5
8.5
4.5
SCABS-D12-B15
SCABS-D12-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
12
15
35
M6
6
6.6
6.00
1.5
11.0
6
8.5
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성