UBTS - 回转支撑 有边型
A&T-3D Gallery
zonghe
wanxiangqiu
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wanxiangqiu/ubts.prj},{NB=UBTS-100},{CODE=UBTS},{TB=S45C},{BT=FC250},{H=100},{D=135.000},{T=18},{L=130},{L1=196},{D1=18},{D2=44},{L3=95},{L4=160},{SYHZ=5880},{ZZ=7.8},{PDF=ubts.pdf},{C=1.790},{B1=41.500},{B2=53.500},{E=17.500},{X=114.500},{X1=16},{X2=22},{X3=25},{K=3.000},{S=5.000},{E1=20},{C1=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TB
头部
ⁿ/ₐ
BT
本体
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SYHZ
使用荷重
[N]
ZZ
自重
[kg]
UBTS-50
UBTS-50
UBTS
S45C
FC250
50
62.500
10
76
105
11
18
50
85
980
1.2
UBTS-70
UBTS-70
UBTS
S45C
FC250
70
80.000
10
79
130
11
24
53
104
2450
2.2
UBTS-80
UBTS-80
UBTS
S45C
FC250
80
107.000
12
100
145
11
36
70
115
3920
3.9
UBTS-100
UBTS-100
UBTS
S45C
FC250
100
135.000
18
130
196
18
44
95
160
5880
7.8
UBTS-130
UBTS-130
UBTS
S45C
FC250
130
145.000
23
160
220
18
40
120
160
11800
13.7
UBTS-150
UBTS-150
UBTS
S45C
FC250
150
155.000
23
170
230
18
44
130
180
14700
17.6
UBTS-180
UBTS-180
UBTS
S45C
FC250
180
175.000
26
180
240
18
52
140
190
19600
24
UBTS-225
UBTS-225
UBTS
S45C
FC250
225
225.000
25
220
280
22
74
165
225
24500
50.5
UBTS-250
UBTS-250
UBTS
S45C
FC250
250
245.000
50
250
330
22
70
190
270
49000
81.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성