CSTBTA - 悬臂销 内螺纹安装 挡圈型
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
悬臂销
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/cstbta.prj},{NB=CSTBTA-16-B2-L10},{CODE=CSTBTA},{NO=16},{NO1=16},{D=16},{ZJGC=-0.006/-0.017},{BF=[2:60/1]},{B=2},{L=10},{LF=[10:150/1]},{MD=M10},{MD1=10},{P=21},{W=18},{XDR=15.2},{DRRC=0/-0.110},{S=1.15},{L1=4},{GP=NONE},{GP1='NONE','GP'},{GPF=16},{H=5},{PDF=cstbta.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
挡圈
ⁿ/ₐ
NO
ⁿ/ₐ
D
轴径
[mm]
ZJGC
公差 g6
[mm]
MD
(粗牙)
ⁿ/ₐ
P
[mm]
W
[mm]
XDR
基准尺寸 dr
[mm]
DRRC
容差
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
GPF
GPg6
[mm]
H
[mm]
CSTBTA-6-B2-L5
CSTBTA-6-B2-L5
45#
四氧化三铁保护膜
E型扣环 弹簧钢
6
6
-0.004/-0.012
M3
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
2
6
5
CSTBTA-8-B2-L5
CSTBTA-8-B2-L5
45#
四氧化三铁保护膜
E型扣环 弹簧钢
8
8
-0.005/-0.014
M4
12
10
7.0
+0.090/0
0.90
3
8
5
CSTBTA-10-B2-L5
CSTBTA-10-B2-L5
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
10
10
-0.005/-0.014
M6
15
13
9.6
0/-0.090
1.15
3
10
5
CSTBTA-12-B2-L10
CSTBTA-12-B2-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
12
12
-0.006/-0.017
M8
17
14
11.5
0/-0.110
1.15
4
12
5
CSTBTA-13-B2-L10
CSTBTA-13-B2-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
13
13
-0.006/-0.017
M8
18
15
12.4
0/-0.110
1.15
4
13
5
CSTBTA-15-B2-L10
CSTBTA-15-B2-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
15
15
-0.006/-0.017
M10
20
17
14.3
0/-0.110
1.15
4
15
5
CSTBTA-16-B2-L10
CSTBTA-16-B2-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
16
16
-0.006/-0.017
M10
21
18
15.2
0/-0.110
1.15
4
16
5
CSTBTA-17-B2-L10
CSTBTA-17-B2-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
17
17
-0.006/-0.017
M10
23
20
16.2
0/-0.110
1.15
4
17
5
CSTBTA-18-B2-L10
CSTBTA-18-B2-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
18
18
-0.006/-0.017
M10
23
20
17.0
0/-0.110
1.35
4
18
5
CSTBTA-20-B4-L10
CSTBTA-20-B4-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
20
20
-0.007/-0.020
M12
26
24
19.0
0/-0.210
1.35
4
20
7
CSTBTA-22-B4-L10
CSTBTA-22-B4-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
22
22
-0.007/-0.020
M16
28
24
21.0
0/-0.210
1.35
5
22
7
CSTBTA-25-B4-L10
CSTBTA-25-B4-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
25
25
-0.007/-0.020
M16
31
27
23.9
0/-0.210
1.35
5
25
7
CSTBTA-25A-B4-L10
CSTBTA-25A-B4-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
25A
25
-0.007/-0.020
M12
31
27
23.9
0/-0.210
1.35
5
25
7
CSTBTA-30-B4-L10
CSTBTA-30-B4-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
30
30
-0.007/-0.020
M20
36
32
28.6
0/-0.210
1.65
5
30
7
CSTBTA-30A-B4-L10
CSTBTA-30A-B4-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C型扣环 弹簧钢
30A
30
-0.007/-0.020
M16
36
32
28.6
0/-0.210
1.65
5
30
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성