카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
BSC Series Cylinder - standard cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
BSC Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/bsc_bscd/bsc_bscd_asmtab.prj},{NB=BSC50X25(0)()_BSC},{TYPE=BSC},{BS=50},{ST=25},{MG=},{MT=},{TT=},{SW=},{SWN=},{POS=0},{A1=221},{A2=278},{AB=52},{AC=169},{AD=27.5},{AE=27.5},{AF=57},{B=62},{BA=82.0},{C=61.0},{D=20},{DA=42},{E=M16X1.5},{E1=16},{EA=32},{F=23},{FA=8.0},{G=44.5},{H=17},{J=G1/8},{K=M6X1.0},{K1=6},{KA=14.0},{KB=47.0},{KC=14.0},{M=38},{MA=10},{MB=76},{MC=33.0},{P=PT1/4},{P1=13.157},{PA=17.0},{PB=8.5},{SR=93},{CM=SC50},{PPATH=bsc_bscd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
ordering code
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
KA
[mm]
KB
[mm]
KC
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
BSC32X25(0)()_BSC
BSC32X25
32
195
42
153
27.5
27.5
47
45
64.0
44.0
12
32
M10X1.25
22
17
6.0
30.0
10
G1/8
M6X1.0
14.0
33.0
14.0
28
10
60
25.0
PT1/8
14.0
5.5
BSC40X25(0)()_BSC
BSC40X25
40
202
44
158
27.5
27.5
49
50
71.5
49.0
16
34
M12X1.25
24
17
7.0
36.5
13
G1/8
M6X1.0
14.0
37.0
14.0
32
10
65
27.5
PT1/4
15.0
6.0
BSC50X25(0)()_BSC
BSC50X25
50
221
52
169
27.5
27.5
57
62
82.0
61.0
20
42
M16X1.5
32
23
8.0
44.5
17
G1/8
M6X1.0
14.0
47.0
14.0
38
10
76
33.0
PT1/4
17.0
8.5
BSC63X25(0)()_BSC
BSC63X25
63
224
52
172
27.5
27.5
57
75
88.0
73.5
20
42
M16X1.5
32
23
8.0
44.5
17
G1/8
M8X1.25
14.0
56.0
14.0
38
10
76
33.0
PT3/8
15.0
9.5
BSC80X25(0)()_BSC
BSC80X25
80
285
69
216
33.0
33.0
75
94
107.0
92.5
25
54
M20X1.5
40
26
10.0
55.5
22
G1/8
M10X1.5
16.0
70.0
16.0
47
15
109
47.0
PT3/8
19.5
10.0
BSC100X25(0)()_BSC
BSC100X25
100
291
69
222
33.0
33.0
75
112
116.0
110.5
25
54
M20X1.5
40
26
10.0
55.5
22
G1/8
M10X1.5
16.0
84.0
16.0
47
15
109
47.0
PT1/2
16.5
11.0
BSC125X25(0)()_BSC
BSC125X25
125
321
86
235
38.0
38.0
88
136
150.0
133.0
32
68
M27X2
54
41
13.5
70.0
27
G1/8
M12X1.75
21.5
104.0
21.5
52
18
120
63.0
PT1/2
20.0
14.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성