카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
BSE Series Cylinder - standard cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
BSE Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/bse_bsed/bse_bsed_series.prj},{NB=BSE50X25(0)},{TYPE=BSE},{BS=50},{ST=25},{MG=},{MT=},{TT=},{POS=0},{AB=52},{AC=194},{AD=31.0},{AE=31.0},{AF=69},{B=64.0},{BA=82.5},{C=63.0},{D=20},{DA=42},{E=M16X1.5},{E1=16},{EA=32},{F=23},{FA=8.0},{G=44.5},{H=17},{J=G1/8},{K=M8X1.25},{K1=8.0},{KA=16.0},{KB=46.5},{KC=16},{M=40},{MA=10},{MB=88},{MC=33.0},{P=PT1/4},{P1=13.157},{PA=14.0},{PB=8},{N=40},{NA=3.5},{A1=249.5},{A2=315.0},{PPATH=assembly/bse_bsed_config.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
ordering code
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
[mm]
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
KC
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
BSE32X25(0)
BSE32X25
32
201.0
39
159
27.5
27.5
48
46.5
65.0
46.0
12
29
M10X1.25
22
17
6.0
30.0
10
G1/8
M6X1.0
14.5
32.5
16
30
10
65
26.0
PT1/8
13.5
6
30
3.0
BSE40X25(0)
BSE40X25
40
222.5
43
176
32.0
32.0
54
54.0
73.5
53.0
16
33
M12X1.25
24
17
7.0
36.5
13
G1/8
M6X1.0
14.5
38.0
16
35
10
71
27.5
PT1/4
17.5
6
35
3.5
BSE50X25(0)
BSE50X25
50
249.5
52
194
31.0
31.0
69
64.0
82.5
63.0
20
42
M16X1.5
32
23
8.0
44.5
17
G1/8
M8X1.25
16.0
46.5
16
40
10
88
33.0
PT1/4
14.0
8
40
3.5
BSE63X25(0)
BSE63X25
63
265.0
52
209
33.0
33.0
69
75.0
88.0
74.0
20
42
M16X1.5
32
23
8.0
44.5
17
G1/8
M8X1.25
16.0
56.5
16
45
10
88
33.0
PT3/8
17.0
8
45
4.0
BSE80X25(0)
BSE80X25
80
321.0
68
249
33.0
33.0
86
93.0
106.5
92.0
25
53
M20X1.5
40
26
10.0
55.5
22
G1/8
M10X1.5
17.0
72.0
17
45
15
121
47.0
PT3/8
16.5
8
45
4.0
BSE100X25(0)
BSE100X25
100
336.0
70
262
37.0
37.0
91
110.0
115.0
109.0
25
55
M20X1.5
40
26
10.0
55.5
22
G1/8
M10X1.5
17.0
89.0
17
55
15
124
47.0
PT1/2
19.5
10
55
4.0
BSE125X25(0)
BSE125X25
125
401.0
92
305
46.0
46.0
119
134.0
149.0
133.5
32
74
M27X2
54
41
13.5
70.0
27
G1/8
M12X1.75
20.0
110.0
20
60
18
145
63.0
PT1/2
23.0
11
60
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성