카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
Saif - Standard cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SAIF Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/saif_series/saif.prj},{NB=SAIF50X50-06A(0)},{BORE=50},{ST=50},{MAGNET=},{PS=06},{SV=A},{ET=},{TT=},{POS=0},{A=175},{AB=118.5},{AC=89.2},{AC1=74.2},{AD=52.3},{AE=87},{AF=66.7},{B=69},{C=106},{D=40},{E=42},{F=27},{G=31.0},{H=32},{K=M16X1.5},{K1=16},{L=M8X1.25},{L1=8},{S=65},{I=23},{J=8},{T=46.5},{V=20},{W=17},{X=3.5},{Y=40},{Z=109},{P=7.5},{P2=15.5},{P3=6.5},{P4=9.5},{J1=10.00},{J2=11.0},{J3=18.8},{J4=2.5},{J5=8.08},{J6=28.9},{J7=5.0},{J8=13.0},{B1=60.0},{B2=35.0},{B3=22.0},{B4=1.5},{B5=7.5},{B6=17.0},{MD=4M210},{PPATH=sif_assembly/sif_series.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
S
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
SAIF32X50-06A(0)
SAIF32X50-06A
32
142
117.5
78.2
66.7
48
94
30
29
19
27.5
22
M10X1.25
M6X1.0
47
17
6
32.5
12
10
3.0
30
91
SAIF40X50-06A(0)
SAIF40X50-06A
40
159
120.0
81.7
66.7
54
105
35
33
21
32.0
24
M12X1.25
M6X1.0
53
17
7
38.0
16
13
3.5
35
97
SAIF50X50-06A(0)
SAIF50X50-06A
50
175
118.5
89.2
66.7
69
106
40
42
27
31.0
32
M16X1.5
M8X1.25
65
23
8
46.5
20
17
3.5
40
109
SAIF63X50-08A(0)
SAIF63X50-08A
63
190
137.0
94.2
69.2
69
121
45
42
27
33.0
32
M16X1.5
M8X1.25
75
23
8
56.5
20
17
4.0
45
124
SAIF80X50-08A(0)
SAIF80X50-08A
80
214
137.0
105.5
69.2
86
128
45
53
33
33.0
40
M20X1.5
M10X1.5
95
26
10
72.0
25
22
4.0
45
144
SAIF100X50-08A(0)
SAIF100X50-08A
100
229
137.5
117.7
69.2
91
138
55
55
36
37.0
40
M20X1.5
M10X1.5
115
26
10
89.0
25
22
4.0
55
164
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성