카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
SAIL Series - Standard Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SAIL Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sail/sail_asmtab.prj},{NB=SAILB80X25(0)+()},{TYPE=SAILB},{BORE=80},{STROKE=25},{MG=},{MT=},{TT=},{POS=0},{SW=},{SWN=},{A=220},{AB=86},{AC=134},{AD=39.0},{AE=33.0},{B=95},{C=123.0},{CB=14.5},{D=25},{DA=53},{E=M20x1.5},{E1=20},{EA=40},{F=26},{FA=10.0},{M=45},{MA=33},{H=22},{KB=72.0},{N=45},{NA=4.0},{P=PT 3/8},{P1=16.662},{PA=22.5},{PB=9.0},{PC=16.5},{PPATH=../sai_said_saij/assembly/sail_asmtpl.prj},{FZT=5.00},{FJL=20.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDER
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CB
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
H
[mm]
KB
[mm]
N
[mm]
NA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
SAILB40X25(0)+()
SAILB40X25
40
159
54
105
32.0
32.0
53
78.0
13.5
16
32
M12x1.25
24
17
7.0
35
22
13
38.0
35
3.5
PT 1/4
17.0
6.0
17.0
SAILB50X25(0)+()
SAILB50X25
50
175
69
106
31.0
31.0
65
90.0
13.5
20
42
M16x1.5
32
23
8.0
40
27
17
46.5
40
3.5
PT 1/4
19.5
7.5
15.5
SAILB63X25(0)+()
SAILB63X25
63
190
69
121
33.0
33.0
75
100.5
14.0
20
40
M16x1.5
32
23
8.0
45
29
17
56.5
45
4.0
PT 3/8
18.0
7.5
16.5
SAILB80X25(0)+()
SAILB80X25
80
220
86
134
39.0
33.0
95
123.0
14.5
25
53
M20x1.5
40
26
10.0
45
33
22
72.0
45
4.0
PT 3/8
22.5
9.0
16.5
SAILB100X25(0)+()
SAILB100X25
100
231
91
140
39.0
37.0
115
142.0
13.5
25
55
M20x1.5
40
26
10.0
55
36
22
89.0
55
4.0
PT 1/2
20.5
9.5
18.5
SAILB125X25(0)+()
SAILB125X25
125
279
119
160
46.0
46.0
140
170.5
14.5
32
74
M27x2
54
41
13.5
60
45
27
110.0
60
4.0
PT 1/2
23.0
14.0
23.0
SAILB160X25(0)+()
SAILB160X25
160
332
152
180
50.0
50.0
180
210.5
14.5
40
94
M36x2
72
55
18.0
65
58
36
140.0
65
4.0
PT 3/4
25.0
15.0
25.0
SAILB200X25(0)+()
SAILB200X25
200
347
167
180
50.0
50.0
220
250.5
14.5
40
100
M36x2
72
55
18.0
75
67
36
175.0
75
5.0
PT 3/4
25.0
15.0
25.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성