카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
CR - Foot Flange
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SE Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/se/se_cr.prj},{NB=F-SI50CR(SE)},{TYPE=SI Series},{BORE=50},{MT=CR Type},{AA=45},{B1=32},{CC=12},{D1=33},{E1=30},{F1=44},{G1=12},{H1=50},{I1=64},{J=13.0},{K=9.0},{L1=13.5},{R1=3},{HX1=5.0},{H3=25},{L1X=12},{TL=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
MT
Mounting
ⁿ/ₐ
AA
Height
[mm]
B1
[mm]
CC
Outer Rad.
[mm]
D1
Distance
[mm]
E1
Distance of Holes
[mm]
F1
Width
[mm]
G1
Thickness
[mm]
H1
Distance of Holes
[mm]
I1
Length
[mm]
K
Dia. of Fix Holes
[mm]
L1
Dia. of Fix Holes
[mm]
F-SI32CR
F-SI32CR
SI Series
32
CR Type
32
26
10
21
18
30
8
38
50
6.5
10.5
F-SI40CR
F-SI40CR
SI Series
40
CR Type
36
28
12
24
22
34
10
41
53
6.5
10.5
F-SI50CR
F-SI50CR
SI Series
50
CR Type
45
32
12
33
30
44
12
50
64
9.0
13.5
F-SI63CR
F-SI63CR
SI Series
63
CR Type
50
40
16
37
35
49
12
52
66
9.0
13.5
F-SI80CR
F-SI80CR
SI Series
80
CR Type
63
50
16
47
40
59
14
66
85
11.0
17.0
F-SI100CR
F-SI100CR
SI Series
100
CR Type
71
60
20
55
50
69
15
76
95
11.0
17.0
F-SI125CR
F-SI125CR
SI Series
125
CR Type
90
70
25
70
60
88
20
94
122
13.5
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성