카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
FTC - Middle Flange
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SE Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/se/se_ftc.prj},{NB=F-SI50FTC(SE)},{TYPE=SI Series},{BORE=50},{MT=FTC Type},{AA=107},{B1=75},{CA=16},{T=46.5},{S=64},{F1=26},{G=12},{H=13.5},{I=8.5},{J=40},{K1=12},{CX1=22.000},{TI1=2.000},{R1=4.500},{D1X=50.000},{T2=1.500},{R2=8.000},{H1X=53.000},{V=1},{XX1=MIN},{XX2=MIN},{XX3=MIN},{XX4=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
MT
Mounting
ⁿ/ₐ
AA
Total Width
[mm]
B1
Width
[mm]
CA
Dia. of Fix Pins
[mm]
T
Distance of Fix Screws
[mm]
S
Width of Flange
[mm]
F1
Thickness of Flange
[mm]
K1
[mm]
F-SI32FTC
F-SI32FTC
SI Series
32
FTC Type
74
50
12
32.5
46
19
10
F-SI40FTC
F-SI40FTC
SI Series
40
FTC Type
95
63
16
38.0
52
21
10
F-SI50FTC
F-SI50FTC
SI Series
50
FTC Type
107
75
16
46.5
64
26
12
F-SI63FTC
F-SI63FTC
SI Series
63
FTC Type
130
90
20
56.5
74
28
12
F-SI80FTC
F-SI80FTC
SI Series
80
FTC Type
150
110
20
72.0
94
31
16
F-SI100FTC
F-SI100FTC
SI Series
100
FTC Type
182
132
25
89.0
114
35
16
F-SI125FTC
F-SI125FTC
SI Series
125
FTC Type
210
160
25
110.0
139
43
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성