카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
LB - Foot Flange
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SE Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/se/se_lb.prj},{NB=F-SI50LB(SE)},{TYPE=SI Series},{BORE=50},{MT=LB Type},{AA=190},{AC=170},{AD=10},{AE=65},{AF=45},{AG=32},{AH=45},{AP=9.0},{AT=3},{R1=1},{R2=6},{R3=2},{R4=0},{R5=6.0},{D1=43},{H1=32},{H2=21.750},{T=46.500},{DX=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
MT
Mounting
ⁿ/ₐ
AD
Distance AD
[mm]
AE
Width of Foot Flange
[mm]
AF
Distance of Fix Screws
[mm]
AG
Distance AG
[mm]
AH
To the Centerline Distance
[mm]
AP
Dia. of Fix Screws Holes
[mm]
AT
Thickness of Foot Flange
[mm]
F-SI32LB(SE)
F-SI32LB
SI Series
32
LB Type
8
47
32
24
32
7.0
3
F-SI40LB(SE)
F-SI40LB
SI Series
40
LB Type
9
53
36
28
36
9.0
3
F-SI50LB(SE)
F-SI50LB
SI Series
50
LB Type
10
65
45
32
45
9.0
3
F-SI63LB(SE)
F-SI63LB
SI Series
63
LB Type
12
75
50
32
50
9.0
3
F-SI80LB(SE)
F-SI80LB
SI Series
80
LB Type
19
95
63
41
63
12.5
4
F-SI100LB(SE)
F-SI100LB
SI Series
100
LB Type
23
115
75
41
71
14.5
4
F-SI125LB(SE)
F-SI125LB
SI Series
125
LB Type
20
140
90
45
90
16.5
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성