RVS
㈜일본피스코
레귤레이터
스트레이트
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/regulator/straight/rvs.prj},{NB=RVS6-M5},{MODEL=RVS6-M5},{D=6},{R=M5x0.8},{R11=5.000},{RP=0.800},{A=2.9},{BMAX=48.7},{BMIN=44.6},{L1MAX=45.8},{L1MIN=41.7},{L2=7.7},{L3=26.9},{P1=12.6},{P2=10},{P3=9.8},{C=17.0},{E=12.2},{H=10},{MASS=18},{L1X=3.100},{L2X=9.000},{L3X=0.000},{L4X=0.000},{L5X=0.000},{L6X=0.000},{L7X=0.000},{D1X=0.000},{D2X=0.000},{D3X=0.000},{D4X=0.000},{D5X=0.000},{D6X=0.000},{F1X=0.000},{F2X=0.000},{F3X=0.000},{F4X=0.000},{F5X=0.000},{VERS=3},{EX=15.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D
튜브외경
[mm]
R
나사
ⁿ/ₐ
A
치수
[mm]
BMAX
max.
[mm]
BMIN
min.
[mm]
L1MAX
max.
[mm]
L1MIN
min.
[mm]
L2
치수
[mm]
L3
치수
[mm]
P1
치수
[mm]
P2
치수
[mm]
P3
치수
[mm]
C
치수
[mm]
E
치수
[mm]
H
치수
[mm]
MASS
중량
[g]
RVS4-M5
RVS4-M5
4
M5x0.8
2.9
48.7
44.6
45.8
41.7
7.7
24.8
10.2
10
9.8
14.9
10.5
10
18
RVS4-01
RVS4-01
4
R1/8
7.8
60.0
56.0
56.0
52.0
10.7
28.7
10.2
14
14.4
14.9
13.0
14
37
RVS6-M5
RVS6-M5
6
M5x0.8
2.9
48.7
44.6
45.8
41.7
7.7
26.9
12.6
10
9.8
17.0
12.2
10
18
RVS6-01
RVS6-01
6
R1/8
7.8
60.0
56.0
56.0
52.0
10.7
30.8
12.6
14
14.4
17.0
14.2
14
38
RVS6-02
RVS6-02
6
R1/4
11.3
64.8
60.8
58.8
54.8
12.0
32.1
12.6
17
18.4
17.0
17.2
17
60
RVS8-01
RVS8-01
8
R1/8
7.8
60.0
56.0
56.0
52.0
10.7
32.2
14.6
14
14.4
18.1
15.2
14
39
RVS8-02
RVS8-02
8
R1/4
11.3
64.8
60.8
58.8
54.8
12.0
33.6
14.6
17
18.4
18.1
18.2
17
62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성