카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Mounting kits - for TS
Rittal
Power distribution
Ri4Power ISV distribution enclosure
Mounting kits
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/ri4power_isv/einbausaetze/einbausatze_isv_fur_ts_asmtab.prj},{NB=9666.911},{BEST=9666.911},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb35_s380},{BEZ1=SV Einbausatz (ISV)},{BEZ2=3 BE (750 mm), 12 HE (1800 mm)},{BEZ3=für TS (BH: 850x2000 mm)},{B=850},{H=2000},{T=400/600},{VE=1 St.},{GEW=11.300},{VER=2.000},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{PPATH=assemblies/einbausatze_isv_fur_ts_asmtpl.prj},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=15.02.2019}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2019. 2. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
9666.912
Rittal
20.08.2024
1
2
3
4
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
9666.901
9666.901
SV Installation kit (ISV)
2 WU (500 mm), 12 U (1800...
for TS (WH: 600x2000 mm)
600
2000
400/600
1 pc(s)
9.460
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
9666.911
9666.911
SV Installation kit (ISV)
3 WU (750 mm), 12 U (1800...
for TS (WH: 850x2000 mm)
850
2000
400/600
1 pc(s)
11.300
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
9666.921
9666.921
SV Installation kit (ISV)
4 WU (1000 mm), 12 U (180...
for TS (WH: 1100x2000 mm)
1100
2000
400/600
1 pc(s)
12.900
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
9666.931
9666.931
SV Installation kit (ISV)
2 WU (500 mm), 11 U (1650...
for TS (WH: 600x1800 mm)
600
1800
400/500/600
1 pc(s)
8.480
27-37-03-02
27-40-06-13
27-40-06-13
EC001900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성