광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
LED system light - with country-specific sockets
Rittal
System accessories
Interior installation
System lights
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/innenausbau/systemleuchten/systemleuchte_led_laenderspezifisch_asmtab.prj},{NB=2500.214 (A)},{BEST=2500.214},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Systemleuchte LED},{BEZ2=mit Steckdose},{VERS=1},{LE=900},{SP=100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz},{BU=USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)},{AS=Steckdose 90° drehbare Steckverbinder Verstellung Lichtverteilung},{B=437},{H=80},{T=44},{GEW=0.000},{INFOPAGE=sl2017_s1},{CNSECLASS51=27-18-92-41},{CNSECLASS70=27-18-92-41},{CNSECLASS80=27-18-92-41},{CNSETIM40=EC000321},{L=437},{PPATH=assemblies/systemleuchte_led_laenderspezifisch_asmtpl.prj},{VER=4},{DIS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 1
ⁿ/ₐ
LE
Luminous flux
[Lumen]
SP
Input voltage
ⁿ/ₐ
BU
Jack
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
2500.211 (A)
2500.211
LED system light
with socket
900
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/...
GB (type G, BS 1363)
437
80
44
0.000
27-18-92-41
27-18-92-41
27-18-92-41
EC000321
2500.212 (A)
2500.212
LED system light
with socket
900
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/...
F/B (type F, CEE 7/5)
437
80
44
0.000
27-18-92-41
27-18-92-41
27-18-92-41
EC000321
2500.213 (A)
2500.213
LED system light
with socket
900
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/...
CH (type J, SEV 1011)
437
80
44
0.000
27-18-92-41
27-18-92-41
27-18-92-41
EC000321
2500.214 (A)
2500.214
LED system light
with socket
900
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/...
USA/CDN (type B, NEMA 5-1...
437
80
44
0.000
27-18-92-41
27-18-92-41
27-18-92-41
EC000321
2500.311 (A)
2500.311
LED system light
with motion detector, wit...
1200
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/...
GB (type G, BS 1363)
437
85
44
0.000
27-18-92-41
27-18-92-41
27-18-92-41
EC000321
2500.312 (A)
2500.312
LED system light
with motion detector, wit...
1200
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/...
F/B (type F, CEE 7/5)
437
85
44
0.000
27-18-92-41
27-18-92-41
27-18-92-41
EC000321
2500.313 (A)
2500.313
LED system light
with motion detector, wit...
1200
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/...
CH (type J, SEV 1011)
437
85
44
0.000
27-18-92-41
27-18-92-41
27-18-92-41
EC000321
2500.314 (A)
2500.314
LED system light
with motion detector, wit...
1200
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/...
USA/CDN (type B, NEMA 5-1...
437
85
44
0.000
27-18-92-41
27-18-92-41
27-18-92-41
EC000321
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성