您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
PBQ - 标准型 包胶轴承 圆弧型
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/pbq.prj},{NB=PBQ-d6-D20},{CODE=PBQ},{XZ=圆弧型},{D2=6},{D=20},{YXZH=78},{YXZH1=24.0},{B=5},{D1=15},{B1=0},{R2=0.20},{R=5},{DS=7.6},{DS1=7.8},{R1=0.2},{GCXH=696ZZ},{PDF=pbq.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XZ
形状
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[衬层]
YD
硬度
[衬层]
YS
颜色
[衬层]
D2
d
[mm]
D
[mm]
YXZH
聚氨酯
[邵氏A90]
YXZH1
硅橡胶
[邵氏A70]
B
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
R2
r
[min]
R
[mm]
DS
Dsmin
ⁿ/ₐ
DS1
Dsmax
ⁿ/ₐ
R1
[max]
GCXH
轴承公称型号
ⁿ/ₐ
PBQ-d3-D12
PBQ-d3-D12
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
3
12
34
9.8
3
7
0
0.10
5
3.9
4.1
0.1
683ZZ
PBQ-d4-D13
PBQ-d4-D13
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
4
13
44
13.0
4
9
0
0.15
5
5.0
5.2
0.1
684ZZ
PBQ-d4-D16
PBQ-d4-D16
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
4
16
59
18.0
5
13
0
0.20
5
5.6
6.2
0.2
624ZZ
PBQ-d5-D16
PBQ-d5-D16
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
5
16
59
18.0
5
13
0
0.20
5
6.6
6.9
0.2
695ZZ
PBQ-d5-D20
PBQ-d5-D20
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
5
20
78
24.0
5
16
0
0.30
5
7.0
7.6
0.3
625ZZ
PBQ-d6-D20
PBQ-d6-D20
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
6
20
78
24.0
5
15
0
0.20
5
7.6
7.8
0.2
696ZZ
PBQ-d6-D28
PBQ-d6-D28
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
6
28
157
47.0
6
19
0
0.30
5
8.0
9.5
0.3
626ZZ
PBQ-d8-D28
PBQ-d8-D28
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
8
28
176
47.0
7
22
0
0.30
5
10.0
12.2
0.3
608ZZ
PBQ-d8-D30
PBQ-d8-D30
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
8
30
176
53.0
11
22
7
0.30
15
10.0
12.2
0.3
608ZZ
PBQ-d10-D30
PBQ-d10-D30
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
10
30
176
53.0
11
26
8
0.30
15
12.0
13.5
0.3
6000ZZ
PBQ-d10-D40
PBQ-d10-D40
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
10
40
274
82.0
11
30
9
0.60
15
14.0
16.0
0.6
6200ZZ
PBQ-d15-D40
PBQ-d15-D40
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
15
40
274
82.0
12
32
9
0.30
15
17.0
19.0
0.3
6002ZZ
PBQ-d15-D45
PBQ-d15-D45
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
15
45
343
103.0
15
35
11
0.60
15
19.0
20.0
0.6
6202ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表