SCABAB - 开口式固定环 端面孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
gudinghuan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gudinghuan/scabab.prj},{NB=SCABAB-D16-B10},{CODE=SCABAB},{DF=16},{D=16},{B=10},{D1=35},{M=M5},{M1=5},{MS=M5},{MS1=5},{DD=5.5},{DD1=9.0},{K=12},{A=1.5},{T1=12.0},{T2=6},{T3=12},{T4=12},{C=0.5},{PDF=scabab.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
DF
D内径
ⁿ/ₐ
D
内径
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
MS
粗牙
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
K
[mm]
A
a
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
C
[mm]
SCABAB-D8-B10
SCABAB-D8-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
8
8
10
25
M4
M3
4.5
7.5
8
1.5
8.0
5
9
8
0.5
SCABAB-D10-B10
SCABAB-D10-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
10
10
10
30
M4
M4
4.5
7.5
10
1.5
9.0
5
10
10
0.5
SCABAB-D12-B10
SCABAB-D12-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
12
12
10
30
M4
M4
4.5
7.5
10
1.5
10.0
5
10
10
0.5
SCABAB-D15-B10
SCABAB-D15-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15
15
10
34
M4
M4
4.5
7.5
12
1.5
11.5
6
12
12
0.5
SCABAB-D15A-B10
SCABAB-D15A-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
15A
15
10
34
M4
M5
4.5
7.5
12
1.5
11.5
6
12
12
0.5
SCABAB-D16-B10
SCABAB-D16-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
16
16
10
35
M5
M5
5.5
9.0
12
1.5
12.0
6
12
12
0.5
SCABAB-D16A-B10
SCABAB-D16A-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
16A
16
10
35
M5
M4
5.5
9.0
12
1.5
12.0
6
12
12
0.5
SCABAB-D20-B10
SCABAB-D20-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
20
20
10
40
M5
M5
5.5
9.0
14
1.5
14.0
7
13
14
0.5
SCABAB-D20A-B10
SCABAB-D20A-B10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
20A
20
10
40
M5
M4
5.5
9.0
14
1.5
14.0
7
13
14
0.5
SCABAB-D25-B12
SCABAB-D25-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
25
25
12
45
M5
M5
5.5
9.0
16
1.5
17.0
7
18
17
0.5
SCABAB-D25A-B12
SCABAB-D25A-B12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
25A
25
12
45
M5
M4
5.5
9.0
12
1.5
17.0
7
18
17
0.5
SCABAB-D30-B15
SCABAB-D30-B15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
1个内六角螺栓
30
30
15
55
M6
M6
6.6
12.0
20
1.5
20.0
10
20
20
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성