피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
MODELE CAD
Logowanie
Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Katalogi certyfikowane
Wg kategorii
Wg krajów
By Standards
Dostępne języki katalogu:
Deutsch
English
English (United States)
Informacje QA
Katalog: ACE Shock Absorbers
Created: 27.11.2023
Cechy specjalne katalogu:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ACE Shock Absorbers
TA - TUBUS-Series
ACE Shock Absorbers
TUBUS-Series
Powered by
Wybór modelu CAD
{ace_stossdaempfer/tubus_serie/ta.prj},{NB=TA50-22_0},{ARTNR=TA50-22},{EAUF1=170.0},{EAUF2=223.0},{HUB=22},{DF=0},{D=50},{D1=64},{D2=44},{L1=12},{L2=45},{M=M12},{L8=1.000},{D11=42.000},{R=68.1667},{L11=1.000},{D5=42.000},{L22=3.000},{D22=25.200},{G=12.000},{KDM=9.853},{L3=12.000},{L4=24.000},{L5=7.500},{D3=18.000},{SW=10.000},{L6=12.200},{D4=13.600},{R1=1.200},{H=21.500},{L7=23.000},{R2=10.500},{GEW=0.085},{INFO=Datenblatt}
Ustawienia filtra
Nałóż filtr
Remove filter
Anuluj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
Lista materiałowa
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
EAUF1
Max. Energy Capacity under constant load
[Nm/Hub]
EAUF2
Max. Energy Capacity at emergency stop
[Nm/Hub]
HUB
Max. Stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
TA12-5
TA12-5
2.0
3.0
5
12
15
11
3
11
M3
0.001
TA17-7
TA17-7
6.0
9.0
7
17
22
15
4
16
M4
0.004
TA21-9
TA21-9
10.0
16.0
9
21
26
18
5
18
M5
0.007
TA22-10
TA22-10
11.5
21.0
10
22
27
19
6
19
M6
0.008
TA28-12
TA28-12
29.0
46.0
12
28
36
25
6
26
M6
0.016
TA34-14
TA34-14
48.0
87.0
14
34
43
30
6
30
M6
0.024
TA37-16
TA37-16
65.0
112.0
16
37
48
33
6
33
M6
0.031
TA40-16
TA40-16
82.0
130.0
16
40
50
34
8
35
M8
0.040
TA43-18
TA43-18
112.0
165.0
18
43
55
38
8
38
M8
0.051
TA47-20
TA47-20
140.0
173.0
20
47
60
41
12
41
M12
0.080
TA50-22
TA50-22
170.0
223.0
22
50
64
44
12
45
M12
0.085
TA54-22
TA54-22
201.0
334.0
22
54
68
47
12
47
M12
0.100
TA57-24
TA57-24
242.0
302.0
24
57
73
50
12
50
M12
0.116
TA62-25
TA62-25
304.0
361.0
25
62
78
53
12
54
M12
0.132
TA65-27
TA65-27
374.0
468.0
27
65
82
57
12
58
M12
0.153
TA70-29
TA70-29
421.0
524.0
29
70
86
60
12
61
M12
0.174
TA72-31
TA72-31
482.0
559.0
31
72
91
63
16
65
M16
0.257
TA80-32
TA80-32
570.0
831.0
32
80
100
69
16
69
M16
0.312
TA82-35
TA82-35
683.0
921.0
35
82
105
72
16
74
M16
0.351
TA85-36
TA85-36
797.0
1043.0
36
85
110
75
16
76
M16
0.391
TA90-38
TA90-38
934.0
1249.0
38
90
114
78
16
80
M16
0.414
TA98-40
TA98-40
1147.0
1555.0
40
98
123
85
16
86
M16
0.513
TA116-48
TA116-48
2014.0
2951.0
48
116
146
98
16
101
M16
0.803
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD
Generuj model CAD
Utwórz dokument PDF