피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: ACE Shock Absorbers
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ACE Shock Absorbers
MC 33 to 64 - Magnum Models
ACE Shock Absorbers
Magnum Models
Powered by
CAD모델 선택
{ace_stossdaempfer/industrie_stossdaempfer/mc_33_64_v4a_asmtab.prj},{NB=MC4550EUM-1-V4A-AH_48.5_0},{ARTNR=MC4550EUM-1-V4A},{TYPE=selbsteinstellend},{HUB=50},{HUBST=48.5},{ZUB=1},{ZUB2=1},{VERSCH=0},{A=214.4},{L2=120.0},{W3=680},{W4A=112000},{W4B=192000},{W4C=248000},{MEMIN=45},{MEMAX=180},{NMIN=70},{NMAX=145},{T=0.08},{MAXW=3},{GEW=1.36},{CTRL=12},{HUBST1=48.5,[0.00:48.50/0.1]},{VERS=12},{VERSPB=4},{VERSCR=2},{VERSBV=4},{VERSBVQF=3},{BVST=90.500},{NMST=62.00},{B=48.5},{L1MIN=40},{L1MAX=92},{L3=91.0},{L5=68},{L6=250},{SIZE=45},{PPATH=assemblies/mc_ma_ml_33_64_v4a_asmtpl.prj},{INFO=Datenblatt},{PRA=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HUB
Max. Stroke
[mm]
A
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
W3
Max. Energy Capacity
[Nm/Hub]
W4A
Max. Energy Capacity Self-Contained
[Nm/h]
W4B
Max. Energy Capacity with Air/Oil Tank
[Nm/h]
W4C
Max. Energy Capacity with Oil Recirculation
[Nm/h]
MEMIN
Effective Weight me
[kg]
MEMAX
Effective Weight me
[kg]
NMIN
Min. Return Force
[N]
NMAX
Max. Return Force
[N]
T
Rod Reset Time
[s]
MAXW
Max. Side Load Angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
MC3325EUM-0-V4A-AH
MC3325EUM-0-V4A
Self-Compensating
25
151.2
83.0
155
75000
124000
169000
3
11
45
90
0.03
4
0.45
MC3325EUM-1-V4A-AH
MC3325EUM-1-V4A
Self-Compensating
25
151.2
83.0
155
75000
124000
169000
9
40
45
90
0.03
4
0.45
MC3325EUM-2-V4A-AH
MC3325EUM-2-V4A
Self-Compensating
25
151.2
83.0
155
75000
124000
169000
30
120
45
90
0.03
4
0.45
MC3325EUM-3-V4A-AH
MC3325EUM-3-V4A
Self-Compensating
25
151.2
83.0
155
75000
124000
169000
100
420
45
90
0.03
4
0.45
MC3325EUM-4-V4A-AH
MC3325EUM-4-V4A
Self-Compensating
25
151.2
83.0
155
75000
124000
169000
350
1420
45
90
0.03
4
0.45
MC3350EUM-0-V4A-AH
MC3350EUM-0-V4A
Self-Compensating
50
202.2
108.0
310
85000
135000
180000
5
22
45
135
0.06
3
0.54
MC3350EUM-1-V4A-AH
MC3350EUM-1-V4A
Self-Compensating
50
202.2
108.0
310
85000
135000
180000
18
70
45
135
0.06
3
0.54
MC3350EUM-2-V4A-AH
MC3350EUM-2-V4A
Self-Compensating
50
202.2
108.0
310
85000
135000
180000
60
250
45
135
0.06
3
0.54
MC3350EUM-3-V4A-AH
MC3350EUM-3-V4A
Self-Compensating
50
202.2
108.0
310
85000
135000
180000
240
840
45
135
0.06
3
0.54
MC3350EUM-4-V4A-AH
MC3350EUM-4-V4A
Self-Compensating
50
202.2
108.0
310
85000
135000
180000
710
2830
45
135
0.06
3
0.54
MC4525EUM-0-V4A-AH
MC4525EUM-0-V4A
Self-Compensating
25
164.5
95.0
340
107000
158000
192000
7
27
70
10
0.03
4
1.13
MC4525EUM-1-V4A-AH
MC4525EUM-1-V4A
Self-Compensating
25
164.5
95.0
340
107000
158000
192000
20
90
70
10
0.03
4
1.13
MC4525EUM-2-V4A-AH
MC4525EUM-2-V4A
Self-Compensating
25
164.5
95.0
340
107000
158000
192000
80
310
70
10
0.03
4
1.13
MC4525EUM-3-V4A-AH
MC4525EUM-3-V4A
Self-Compensating
25
164.5
95.0
340
107000
158000
192000
260
1050
70
10
0.03
4
1.13
MC4525EUM-4-V4A-AH
MC4525EUM-4-V4A
Self-Compensating
25
164.5
95.0
340
107000
158000
192000
890
3540
70
10
0.03
4
1.13
MC4550EUM-0-V4A-AH
MC4550EUM-0-V4A
Self-Compensating
50
214.4
120.0
680
112000
192000
248000
13
54
70
145
0.08
3
1.36
MC4550EUM-1-V4A-AH
MC4550EUM-1-V4A
Self-Compensating
50
214.4
120.0
680
112000
192000
248000
45
180
70
145
0.08
3
1.36
MC4550EUM-2-V4A-AH
MC4550EUM-2-V4A
Self-Compensating
50
214.4
120.0
680
112000
192000
248000
150
620
70
145
0.08
3
1.36
MC4550EUM-3-V4A-AH
MC4550EUM-3-V4A
Self-Compensating
50
214.4
120.0
680
112000
192000
248000
520
2090
70
145
0.08
3
1.36
MC4550EUM-4-V4A-AH
MC4550EUM-4-V4A
Self-Compensating
50
214.4
120.0
680
112000
192000
248000
1800
7100
70
145
0.08
3
1.36
MC4575EUM-0-V4A-AH
MC4575EUM-0-V4A
Self-Compensating
75
265.4
145.0
1020
146000
225000
282000
20
80
50
180
0.11
2
1.59
MC4575EUM-1-V4A-AH
MC4575EUM-1-V4A
Self-Compensating
75
265.4
145.0
1020
146000
225000
282000
70
270
50
180
0.11
2
1.59
MC4575EUM-2-V4A-AH
MC4575EUM-2-V4A
Self-Compensating
75
265.4
145.0
1020
146000
225000
282000
230
930
50
180
0.11
2
1.59
MC4575EUM-3-V4A-AH
MC4575EUM-3-V4A
Self-Compensating
75
265.4
145.0
1020
146000
225000
282000
790
3140
50
180
0.11
2
1.59
MC4575EUM-4-V4A-AH
MC4575EUM-4-V4A
Self-Compensating
75
265.4
145.0
1020
146000
225000
282000
2650
10600
50
180
0.11
2
1.59
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성